(PL) Danfoss Polska
Napędy elektryczne VLT
> O Nas
> Nowości
> Case stories
> Produkty
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Szkolenia

Szkolenia oferowane przez firmę Danfoss umożliwią Państwa pracownikom podniesienie kwalifikacji  w zakresie doboru i instalacji urządzeń oraz oddania ich do eksploatacji. Oferujemy także specjalistyczne warsztaty praktyczne z wykrywania i usuwanie usterek, diagnostyki urządzeń oraz innych czynności serwisowych.
Specjalistyczna wiedza z zakresu regulowanych napędów i aplikacji jest niezbędna do prawidłowego wykonania czynności serwisowych. Rocznie organizujemy kilkanaście szkoleń z zakresu napędów elektrycznych.

Przykładem może być szkolenie:
Sterowanie i programowanie przetwornic częstotliwości VLT®  - warsztaty,
które obejmuje takie tamaty jak:

  • obsługa panelu sterującego LCP, programowanie przetwornic częstotliwości VLT
  • sposoby sterowania przetwornic częstotliwości VLT
  • sterowanie i programowanie przetwornic częstotliwości VLT – ćwiczenia
  • regulator PID w przetwornicach częstotliwości VLT
  • oprogramowanie komputerowe do współpracy z przetwornicami częstotliwości VLT

Szkolenie trwa cały dzień i odbywa się w siedzibie Danfoss Sp.z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Opcjonalnie możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Klienta.
Informacji na temat szkoleń udzieli Państwu Zbigniew Kiełbus tel. 22 755 0 787

40 lat rozwoju i postępu

Już w roku 1968 Danfoss wprowadził na rynek pierwszy model przetwornicy częstotliwości o nazwie VLT® 5. Niektóre z przetwornic z tej pierwszej serii do dziś jeszcze pracują tam gdzie pierwotnie zostały zastosowane, co świadczy o ich wysokiej jakości.W trakcie konstruowania kolejnych modeli napędów VLT® , dla Danfoss priorytetem zawsze były oczekiwania przyszłych użytkowników: niezawodność, innowacyjność i wszechstronność oferowanych urzadzeń.
Dzięki takiej polityce VLT® – The Real Drive - stała się silną i rozpoznawalną marką, a Danfoss Drives liderem wśród dostawców przetwornic częstotliwości na świecie.

Rok 2008, w którym obchodzony jest jubileusz 40-lecia, to okres szczególnego rozwoju oferty przetwornic częstotliwości VLT®. Dla obszaru zastosowań niskich napięć (napiecie zasilania ponizej 1kV), nowe serie przetwornic częstotliwości pokrywają zapotrzebowanie całego typoszeregu mocy od 0.18kW do 1.2 MW.